Available versions
Pergunte a Rollon
Robot Transfer Unit

Melhore o alcance de seus robôs

Características

  • A estrutura de aço altamente projetada proporciona alta rigidez e a capacidade de suportar cargas pesadas.
  • Eles estão disponíveis com vários sistemas de guia: trilhos de guia simples com rolamentos de rolos cônicos para um movimento linear suave ou guias de rolos recirculantes para alta rigidez e precisão.
  • Uma linha completa garante uma integração simples, com soluções projetadas até mesmo para os maiores robôs.
  • Devido ao sistema de acionamento por cremalheira e pinhão, ele pode atingir cursos potencialmente infinitos com insertos acopláveis e autocentrantes.
Unidade de transferência robótica em aço
Unidade de transferência robótica em aço
Unidade de transferência robótica em aço
Unidade de transferência robótica em aço

Versões disponíveis

Unidade de transferência robótica em aço

RTUn

Unidade de transferência robótica não coberta, com corpo em aço, acionamento por cremalheira e pinhão. Tamanhos disponíveis para robôs de 20 kg até aos robôs de maior carga útil.
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.