Available versions
Pergunte a Rollon
Guias Telescópicas

Sobre extensão

Características

  • Guias telescópicas com quatro elementos para extrações de até 200% com alta rigidez e extensões de 150% a 200% do comprimento do trilho.
  • Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
  • Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
  • Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão
Guias telescópicas sobre extensão

Versões disponíveis

DSE

Guía telescópica de esfera com hiper-extensão até 3 m de curso para aplicações pesadas.

H1C

Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta.

H1T

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg.

H1T-X

Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 420 kg.

NTSU

Guia telescópica com extensão de até 200%.

NTU

Guia telescópica de extensão total com perfil de aço dobrado.