Características
- A guia FXRG apresenta um formato com três pistas dispostas em ângulos de 90°.
- O tratamento NOX proporciona superfícies endurecidas e proteção contra corrosão em um acabamento preto.
- O-Rail acomoda desalinhamento de até ±1 mm axialmente e 5° rotacionalmente.
- A fácil instalação com guias paralelas simples ou múltiplas oferece opções versáteis de combinação para maior flexibilidade.
Versões disponíveis
O-Rail
Guia linear de rolos com auto-alinhamento para movimentos suaves e silenciosos
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais