Available versions
Baixar catálogo
Baixar modelos 3D
Pergunte a Rollon
Guias MiniRoller

Uma alternativa às pistas de guia de esferas em miniatura

The Essential

 
  • O cursor e guia finas tornam Miniroller uma solução muito compacta. Altura: 13 mm, Largura: 35 mm
  • Pistas afiadas e rolamentos de rolos para um movimento suave e silencioso.
  • Pistas endurecidas por indução entre 58 e 62 HRC.
  • Ideal para ambientes exigentes uma vez que seus grandes componentes rolantes as tornam altamente resistentes a poeira e sujeira.

Versões disponíveis

MiniRoller Rail

Uma alternativa à guia de esferas em miniatura em várias indústrias e aplicações

Qual é seu desafio?