Características
- Guias lineares autocompensadoras com rolamentos deslizantes de esferas.
- Perfis de aço carbono estirados a frio com pistas temperadas por indução e retificadas.
- Os trilhos de perfil C com diferentes formatos internos se combinam para criar sistemas autocompensadores que simplificam a montagem e aumentam a durabilidade.
- Os tamanhos das guias estão disponíveis de 18 mm a 63 mm, com configurações de controles deslizantes que variam de 3 a 6 rolamentos.
Versões disponíveis
Compact Rail
Guia linear de rolos preciso e robusto. O Guia de auto-alinhamento mais tolerante do mercado
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais