Available versions
Pergunte a Rollon
Guias curvas

CLT

Características

  • Altamente personalizável, permitindo várias configurações de circuito com diferentes raios e seções retas.
  • Projetado para ser confiável em ambientes sujos, com limpadores opcionais para pistas limpas.
  • O tratamento térmico de nitretação proporciona alta dureza e resistência à corrosão, reduzindo a necessidade de manutenção.
  • Capaz de altas velocidades e altos gradientes de aceleração, o que o torna adequado para aplicações dinâmicas.
CLT-Circuit
CLT-Carriage
CLT-Nitrurated-Rail
CLT-Straight-Rail

Versões disponíveis

CLT - Circuit R165

CLT - Circuito R165

Configuração que combina sliders, carris rectos e carris curvos com raio de 165mm.
CLT - Circuit R302,5

CLT - Circuito R302,5

Configuração que combina corrediças, carris rectos e carris curvos com raio de 302,5mm.