Características
- Guias telescópicas com quatro elementos para extrações de até 200% com alta rigidez e extensões de 150% a 200% do comprimento do trilho.
- Disponível com pistas endurecidas, longa vida útil e aplicações para serviços pesados.
- Soluções em aço inoxidável disponíveis para máxima resistência à corrosão.
- Uma gama completa de acessórios disponíveis, como sistemas de travamento e amortecimento.
Versões disponíveis
DSE
Guía telescópica de esfera com hiper-extensão até 3 m de curso para aplicações pesadas.
H1C
Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta.
H1T
Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 700 kg.
H1T-X
Guía telescópica de bola com super-extensão até 200%. Carga útil & curso até 420 kg.
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais