Características
- A estrutura de aço altamente projetada proporciona alta rigidez e a capacidade de suportar cargas pesadas.
- Eles estão disponíveis com vários sistemas de guia: trilhos de guia simples com rolamentos de rolos cônicos para um movimento linear suave ou guias de rolos recirculantes para alta rigidez e precisão.
- Uma linha completa garante uma integração simples, com soluções projetadas até mesmo para os maiores robôs.
- Devido ao sistema de acionamento por cremalheira e pinhão, ele pode atingir cursos potencialmente infinitos com insertos acopláveis e autocentrantes.
Versões disponíveis
RTUn
Unidade de transferência robótica não coberta, com corpo em aço, acionamento por cremalheira e pinhão. Tamanhos disponíveis para robôs de 20 kg até aos robôs de maior carga útil.
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais