Available versions
Pergunte a Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Alumínio)

Características

  • As RTUs são acionadas por um sistema de correia ou de cremalheira e pinhão e oferecem fácil integração até mesmo para os maiores robôs.
  • A estrutura de alumínio altamente projetada proporciona alta rigidez e capacidade de carga, permitindo que a Unidade de Transferência de Robôs opere sem problemas, mesmo quando montada na parede ou no teto.
  • Desempenho confiável mesmo em ambientes agressivos ou sujos, devido à opção de correia coberta, que garante uma longa vida útil.
  • As versões acionadas por cremalheira e pinhão podem atingir cursos potencialmente infinitos com inserções acopláveis e autocentrantes.
RTU – Rack & Pinion
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Versões disponíveis

RTU - Open Belt

RTU – Open Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg
RTU - Sealed Belt

RTU – Sealed Belt

Unidade de transferência robotizada com corpo em alumínio e transmissão por correia para cargas úteis até 20 kg, adaptada a ambientes sujos
RTU – Rack & Pinion

RTU – Rack & Pinion

Unidade de transferência robótica com corpo em alumínio, acionamento por cremalheira e pinhão para robôs até 1500 kg
  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.