Produtos
Selecione a linha de produtos

Guias Lineares
Guias lineares e curvas com rolamentos de esferas e roletes, com pistas temperadas, altas capacidades de carga, auto-alinhamento e capazes de trabalhar em ambientes sujos.

Guias Telescópicas
Guias telescópicas com rolamentos de esferas e roletes, com pistas temperadas, altas capacidades de carga, e baixa flexão, resistentes a choques e vibrações. Para extracção parcial, total ou prolongada, até 200% do comprimento da guia.

Guias curvas
Guias curvas equipadas com rolamentos de esferas ou de rolos, concebidas para fornecer uma solução para aplicações que exijam precisão e eficiência em movimentos não lineares. Durabilidade excecional, graças às pistas endurecidas que oferecem resistência ao desgaste e reduzem a necessidade de manutenção, garantindo uma longa vida útil do produto. As guias curvas estão disponíveis em configurações com raios constantes ou variáveis, concebidas para suportar cargas pesadas, são a solução ideal numa variedade de aplicações onde o manuseamento de cargas é fundamental.

Atuadores Lineares
Atuadores lineares com diferentes configurações de guia e accionamentos, disponíveis com accionamentos por correia, parafuso ou cremalheira e pinhão, de acordo com diferentes necessidades em termos de precisão e velocidade. Guias com rolamentos ou sistemas de recirculação de esferas para diferentes capacidades de carga e ambientes críticos.

Sistemas Multi-Eixos
Atuadores integrados para automação industrial, encontram aplicações em numerosos sectores industriais: desde sistemas servo de máquinas a sistemas de montagem de alta precisão, linhas de embalagem e linhas de produção de alta velocidade. Evoluiu da série Atuador Line, de modo a satisfazer as necessidades mais exigentes dos nossos clientes.

Robot Transfer Units
Gama completa de Robot Transfer Units em aço e alumínio, acomodando todos os tamanhos de braços robóticos.

Sistemas circulares
Os sistemas circulares são uma solução completa e pronta a utilizar, composta pelos seguintes elementos: base de alumínio, calhas de guia e carrinhos, transmissão por caixa de velocidades e correia dentada, unidades de lubrificação e indexação do carrinho para uma localização precisa do carrinho. Os sistemas circulares reduzem as áreas de trabalho em comparação com as linhas tradicionais, aumentam a eficiência e a fiabilidade e estão disponíveis em duas configurações diferentes e com uma variedade de opções.

XP Xtrem Position
A família XP Xtrem Position de fusos de esferas de elevado desempenho foi especificamente concebida para tecnologias de produção, com uma ênfase particular em accionamentos lineares em aplicações de máquinas-ferramenta. Esta família de fusos de esferas dá prioridade a resultados optimizados em termos de rigidez, dinâmica e precisão de posicionamento.

XL Xtrem Load
A família XL Xtrem Load de fusos de esferas de alta carga foi especificamente concebida para aplicações pesadas, com especial destaque para os actuadores de alta carga em moldagem por injeção, energia, sistemas de elevação e prensas, entre outros. Esta família de fusos de esferas coloca uma forte ênfase nos designs personalizados para resultados optimizados em termos de capacidade de carga elevada, dinâmica e eficiência

XT Xtrem Transport
A família de fusos de esferas de elevada eficiência XT Xtrem Transport foi especificamente concebida para aplicações de automação e está disponível em opções de precisão e laminadas. Esta família de fusos de esferas coloca uma forte ênfase na integrabilidade, permutabilidade e fornecimento rápido de fusos de esferas.

Terminais de rótula
Terminais de rótula adaptadas a requisitos industriais exigentes. Concebida para altas tensões, velocidades e cargas pesadas, a gama de produtos inclui terminais de rótula de esferas ou de rolos, isentos de manutenção, e opções de alta precisão ideais mesmo para ambientes exigentes e de alta temperatura.

Rótulas esféricas
Rótulas esféricas adaptadas a requisitos industriais exigentes. Concebida para altas tensões, velocidades e cargas pesadas, a gama de produtos inclui terminais de rótula de esferas ou de rolos, isentos de manutenção, e opções de alta precisão ideais mesmo para ambientes exigentes e de alta temperatura.

Rolamentos
Os rolamentos são componentes de alta precisão com rolos cilíndricos, especialmente adequados para aplicações de carga radial elevada com espaço limitado. As chumaceiras de agulhas estão disponíveis numa variedade de modelos e versões para satisfazer todos os diferentes requisitos de aplicação.

Os setores que atendemos
Nosso amplo conhecimento foca
Porquê escolher
a Rollon?

Engenharia e dimensionamento

Ampla gama de soluções

Personalização de produtos

Suporte local

Fabricação verticalmente integrada