Prowadnice liniowe Rollon zapewniają płynny, cichy ruch łóżka w aplikacjach obrazowania medycznego oraz pomocniczych osiach ruchu. Precyzyja ruchu, komfort pacjenta oraz możliwość przenoszenia dużych obciążeń stanowią zalety rozwiązań bazujących na ruchu liniowych.
Prowadnice liniowe w branży sanitarnej
Systemy obrazowania medycznego składają się z tak wielu zaawansowanych technicznie elementów, że łatwo jest przeoczyć te, które przyczyniają się do sukcesu bądź porażki podczas pracy.
Przykładem mogą być prowadnice liniowe. Można je znaleźć w różnych systemach obrazowania, od tradycyjnych aparatów rentgenowskich po systemy zaawansowane, takie jak urządzenia służące do rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).
Prowadnic użyuwa się zazwyczaj do przesuwania i podtrzymywania ruchomych łóżek, które umiejscowiają pacjenta pod elementami skanującymi, choć czasami są też wykorzystywane w pomocniczych osiach ruchu.
Obsługa ruchomego łóżka jest pozornie prostym zadaniem, jednak o kluczowym znaczeniu. Nawet najbardziej zaawansowany system obrazowania może zostać wyłączony z eksploatacji z powodu awarii prowadnic liniowych.
Awarie tego rodzaju sprzętu zwykle występują, gdy prowadnice nie są wystarczająco wytrzymałe, by móc przenosić duże ciężary związane z ruchem łóżka. Przy takich obciążeniach, z reguły przekraczających 1300 kg, elementy toczne zamontowane w prowadnicach mogą łatwo ulec rozregulowaniu i przedwczesnemu zużyciu.

Należy unikać niewspółosiowości i hałasu
Jest jeszcze jedna kwestia, często bagatelizowana, która decyduje o powodzeniu zastosowania systemu obrazowania medycznego – łożyska muszą pracować płynnie i cicho, nie tylko ze względu na jakość obrazu, lecz także w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu badanym pacjentom.
Badania wykazały, że hałas mechaniczny wywiera negatywny wpływ na pacjentów, zwiększając poziom odczuwanego przez nich niepokoju, a w skrajnych przypadkach może wywoływać u nich ataki paniki.
Niewspółosiowość, powodująca hałasowanie łożysk i zmniejszająca ich zdolność toczenia, może tu również odgrywać pewną rolę.

Prowadnice liniowe Compact Rail: ciche i niezawodne
Firma Rollon Corp. opracowała wiele różnych prowadnic liniowych z lożyskami rolkowymi, które pomagają rozwiązywać problemy z ruchem liniowym występujące w urządzeniach do diagnostyki obrazowej.
W prowadnicach kompaktowych wózek porusza się na dużych łożyskowanych rolkac, znajdujących się wewnątrz profilowanych szyn. Istnieją trzy kluczowe zalety takiego układu:
1. Łożyska kulkowe, większe niż w innych konfiguracjach, tworzą wydajny i trwały system. Największy rozmiar szyn Compact Rail wynosi poniżej 16.12 cm wysokości i może wytrzymać maksymalne obciążenie rzędu 698 kg, co jest w zupełności wystarczające dla ruchomego łóżka o wadze wynoszącej około 104 kg.
2. Prowadnice Compact Rail to prowadnice, które z łatwością radzą sobie z niewspółosiowością, w sensie równoległości i współpłaszczyznowości. Profile prowadnic zostały specjalnie zaprojektowane w sposób umożliwiający swobodę osiową łożysk w prowadnicach.
Podczas budowy urządzeń do badań obrazowych zdolność do radzenia sobie z niewspółosiowością znacznie ułatwia przygotowanie powierzchni i instalcję prowadnic.
Przez cały okres eksploatacji maszyny tolerancja niewspółosiowości pomaga zredukować zużycie łożysk. Łożyska prowadnic Compact Rail są ciche w porównaniu do systemów opartych na recyrkulujących łożyskach kulkowych.
W testach przeprowadzonych przez firmę Rollon, wózki prowadnic Compact Rail generowały ponizej 70 db przy prędkości 2m/s oraz obciążeniu rzędu 4000N.
Porównywalne recyrkulujące łożysko kulkowe pracujące w takich samych warunkach generowało 86 db.

Prowadnice teleskopowe do aplikacji z dużym wysuwem
Prowadnice teleskopowe firmy Rollon z częściowym i pełnym wysuwaniem oraz wyjątkowo niskim stopniem ugięcia charakteryzują się solidną konstrukcją oraz ruchem kulek w koszyku.
Największe prowadnice teleskopowe oferują skoki sięgające powyżej 1,98 m w jednym kierunku, lub 3,96 metra w modelach z wysuwem dwukierunkowyma połączonym stałym elementem pośrednim.
Prowadnice te, wykonane z utwardzonej lub walcowanej na zimo stali, mogą wytrzymać duże obciążenia nawet w mało elastycznych konfiguracjach wspornikowych.
Przykładem prowadnic często stosowanych w systemach obrazowania medycznego jest prowadnica ASN63-1970 firmy Rollon, która może wytrzymać obciążenie do 4500 kg praktycznie bez ugięcia, nawet przy wysuwie o 50% jej całkowitej długości do pełnego 1-metrowego skoku.
Połączenie tych dwóch prowadnic teleskopowych o częściowym wysuwie podwaja nośność do 9000 kg.
Prowadnice teleskopowe o całkowitym wysuwie są opcją, która pozwala na jeszcze większy wysuw.
Na przykład, prowadnica DMS63-2210 firmy Rollon ma stałą długość 220 centymetrów, oraz całkowity skok rzędu 226. W pełnym rozłożeniu, para tych teleskopowych prowadnic może utrzymać obciążenie rzędu 408 kg przy maksymalnym ugięciu sięgającym 3.3 cm.
Prowadnice teleskopowe najczęściej stosowane są w systemach wymagających niskoprofilowego, prostego i niedrogiego podparcia dla łóżek o konfiguracji wspornikowej lub stołów do obrazowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prowadnic teleskopowych firmy Rollon, zarejestruj się i pobierz katalog produktów.