Cechy produktu
- Jednostki RTU są napędzane za pomocą paska lub systemu zębatkowego i oferują łatwą integrację nawet dla największych robotów.
- Wysoce zaawansowana konstrukcja aluminiowa zapewnia wysoką sztywność i nośność, umożliwiając jednostce przenoszenia robotów płynną pracę nawet w przypadku montażu na ścianie lub suficie.
- Niezawodne działanie nawet w trudnych lub zanieczyszczonych środowiskach dzięki opcji zakrytego pasa, który zapewnia długą żywotność.
- Wersje z napędem zębatkowym mogą osiągać potencjalnie nieskończone skoki dzięki łączonym, samocentrującym wkładkom.
Dostępne wersje
RTU – Open Belt
Robot Transfer Unit z aluminiowym korpusem i napędem pasowym dla ładunków do 20 kg
RTU – Sealed Belt
Jednostka transferowa robota z aluminiowym korpusem i napędem pasowym do ładunków o masie do 20 kg, przystosowana do pracy w zanieczyszczonym środowisku.
RTU – Rack & Pinion
Robotic Transfer Unit z aluminiowym korpusem, napędem zębatkowym dla robotów o masie do 1500 kg
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne