Available versions
Zapytaj Rollon
Prowadnice Teleskopowe

Over wysuw

Cechy produktu

 
  • Prowadnice teleskopowe z czterema elementami do wyciągów do 200% o wysokiej sztywności i wysuwów od 150% do 200% długości szyny.
 
  • Dostępne z hartowanymi bieżniami, o długiej żywotności i do ciężkich zastosowań.
  • Dostępne rozwiązania ze stali nierdzewnej zapewniające maksymalną odporność na korozję.
  • Dostępna pełna gama akcesoriów, takich jak systemy blokujące i tłumiące.
Wysuwane szyny teleskopowe
Wysuwane szyny teleskopowe
Wysuwane szyny teleskopowe
Wysuwane szyny teleskopowe
Wysuwane szyny teleskopowe

Dostępne wersje

DSE

Wytrzymała prowadnica kulkowa z wydłużonym wysuwem, gwarantującym skok o długości do 3 m.

H1C

Ekonomiczna prowadnica kulkowa z jeszcze dłuższym wysuwem do 150%. Niewielka grubość

H1T

Prowadnica kulkowa z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 700 kg, skok o długości do 3 m

H1T-X

Prowadnica kulkowa ze stali nierdzewnej z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 420 kg, skok o długości do 3 m
NTSU

NTSU

Wysuwana prowadnica teleskopowa do 200%.

NTU

Prowadnica teleskopowa z pełnym wysuwem o giętym profilu stalowym.
  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.