Cechy produktu
- Wysoce konfigurowalny, pozwalający na różne konfiguracje obwodów z różnymi promieniami i odcinkami prostymi.
- Zaprojektowane z myślą o niezawodności w zanieczyszczonym środowisku, z opcjonalnymi wycieraczkami do czyszczenia bieżni.
- Azotowana obróbka cieplna zapewnia wysoką twardość i odporność na korozję, zmniejszając wymagania konserwacyjne.
- Wytrzymuje wysokie prędkości i duże gradienty przyspieszenia, dzięki czemu nadaje się do dynamicznych zastosowań.
Dostępne wersje
CLT - Circuit R165
Konfiguracja łącząca ślizgacze, szyny proste i zakrzywione o promieniu 165 mm.
CLT - Circuit R302,5
Konfiguracja łącząca ślizgacze, szyny proste i szyny zakrzywione o promieniu 302,5 mm.
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne