Available versions
Pobierz katalog
Pobierz modele 3D
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

X-Rail

Cechy produktu

 
  • Formowane na zimno prowadnice liniowe o profilu C o doskonałym stosunku ceny do wydajności.
 
  • Dzięki połączeniu szyn T i U można łatwo uzyskać samonastawny system szyn równoległych.
 
  • Prowadnice X-Rail są również dostępne z procesem hartowania Rollon NOX i ze stali nierdzewnej AISI 316L.
 
  • Dostępne są rozmiary prowadnic od 20 mm do 45 mm.
 

Dostępne wersje

X-Rail

Rolkowa prowadnica liniowa o wysokich możliwościach samonastawnych

X-Rail stal nierdzewna

Samonastawna i "ekonomiczna" prowadnica rolkowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej

X-Rail Rollon-Nox

Samonastawna, "ekonomiczna" prowadnica rolkowa utwardzana w ramach opatentowanego procesu Nox