Cechy produktu
- System Mono Rail zapewnia doskonałą dokładność pozycjonowania i sztywność, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających najwyższego stopnia precyzji.
- Wysoka nośność zapewnia wyjątkową odporność na duże obciążenia i momenty we wszystkich kierunkach.
- Płynna praca: Wyposażony w cztery rzędy kulek recyrkulacyjnych, zapewnia płynny i pozbawiony tarcia ruch liniowy, zwiększając wydajność i zmniejszając zużycie.
- Dostępne są rozmiary od 15 mm do 55 mm.
Dostępne wersje
Mono Rail
Liniowa prowadnica kulkowa o wysokiej nośności i sztywności
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne