Available versions
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Linear Tables

Cechy produktu

 
  • Bieżnie hartowane indukcyjnie o głębokości efektywnej: 1,2 mm i twardości pomiędzy, 58 a 62 HRC.
 
  • ’Prowadnice liniowe o profilu C z wbudowanymi wózkami sprawiają, że produkty z serii Easyslide stanowią bardzo kompaktowe rozwiązanie.
  • Maksymalnie 12,000 kg na wózek, dzięki zastosowaniu systemu ruchu bazującego na kulkach w koszyku.

Dostępne wersje

TR

Beztarciowy stół wykonany ze stali lub żeliwa. Starannie obrobiony i uformowany, aby zapewnić wysoką precyzję ruchu.

TRL

Stół beztarciowy wykonany ze stopu. Idealny do ruchów z dużym przyspieszeniem.

TRKD

Beztarciowy stół z górną konstrukcją wykonaną ze stopu aluminium, która zawiera dwa łożyska kulkowe z recyrkulacją.