Available versions
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Easyslide

Cechy produktu

 
  • Easyslide oferuje wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie z prowadnicami liniowymi o profilu „C” i zintegrowanymi suwakami.
 
  • Profile ze stali węglowej ciągnione na zimno z bieżniami hartowanymi indukcyjnie.
  • System ruchu kulek w klatce umożliwia każdemu suwakowi przenoszenie obciążeń do 12000 kg.
  • Dostępne są rozmiary od 22 mm do 63 mm.
Liniowe prowadnice kulkowe
Liniowe prowadnice kulkowe
Liniowe prowadnice kulkowe

Dostępne wersje

Easyslide

Ekonomiczna prowadnica kulkowa Niewielkie rozmiary i wysoka nośność

Easyslide SNK

Prowadnica kulkowa. Niewielkie rozmiary i wysoka nośność