Available versions
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Base-Line

Cechy produktu

 
  • Szyny mogą być zbudowane z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałów, wyposażonych w dwie bieżnie lub jeden stalowy wał z pojedynczą bieżnią, co zapewnia oszczędność miejsca. Są one również dostępne w wersji ze stali nierdzewnej dla zwiększenia trwałości i odporności na korozję.
 
  • Ślizgacze wykonane są z anodyzowanego aluminium i posiadają stalowe rolki prowadzące o profilu łuku gotyckiego, wyposażone w łożyska kulkowe do lekkich i średnich obciążeń.
  • Rolki prowadzące są dostarczane w komplecie z podkładkami samozabezpieczającymi i nakrętką sześciokątną do montażu. Dostępne są również w wersji ze stali nierdzewnej.
  • Smarownica jest dostarczana z filcem, który jest już nasmarowany smarem na bazie oleju mineralnego.
Prowadnice liniowe pryzmatyczne i gładkie

Dostępne wersje

DC

DC

Prowadnice liniowe składające się z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałków z dwiema bieżniami.

FWS

Prowadnice liniowe składające się z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałków z dwiema bieżniami.