Cechy produktu
- Siłowniki liniowe zaprojektowane dla branż wymagających wysokiej dynamiki i niezawodności, odpowiednie zarówno do pomieszczeń czystych, jak i wymagających środowisk, z opcjami konserwacji lub pracy bezobsługowej.
- Ta szeroka gama produktów jest przystosowana do zastosowań o wysokiej dynamice, z prędkościami do 5 m/s i przyspieszeniami do 50 m/s², zapewniając szybki i dynamiczny ruch.
- Oferta obejmuje siłowniki pionowe ze stałym wózkiem i ruchomym profilem lub z systemem pasów Omega.
- Dla siłowników liniowych dostępne są różne systemy prowadnic, w tym łożyska wałeczkowe i kulkowe prowadnice liniowe.
- Siłowniki teleskopowe to idealne rozwiązanie do zastosowań wymagających niewielkiej przestrzeni w kompaktowych środowiskach.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Dostępne wersje
E-Smart System
Moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
R-Smart System
Moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
S-Smart System
Kompaktowy moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
Plus System ELM
Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych
Plus System ELM CR
Kompaktowy moduł liniowy o największym stopniu ochrony spośród oferty firmy ROLLON, przeznaczony do miejsc wilgotnych
Plus System ROBOT CR
Sztywny i samonośny moduł liniowy odporny na korozję
Clean Room ONE
Kompaktowy moduł liniowy zaprojektowany z myślą o stosowaniu w pomieszczeniach czystych
Speedy Rail SAB
Moduł samonośny z rolkami powlekanymi poliamidem. Prędkość do 15 m/s
ECO Series
Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 12 m
TLS System
Doskonałe rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni pomiędzy maszyną a sufitem.
Uniline A
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 7 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Uniline C
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Uniline E
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Uniline ED
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
Modline MCR
Moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 10 m
Modline TCR
Moduł liniowy przeznaczony do zastosowań wymagających średnich obciążeń Skok o długości do 11 m
Modline ZCH
Sztywny moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
Modline TCS
Moduł liniowy przeznaczony do średnich i dużych obciążeń Skok o długości do 11 m
CLS
Oś liniowa z paskiem zawartym i prowadzonym przez profil strukturalny.
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne