Available versions
Zapytaj Rollon
Moduły Liniowe

Moduły liniowe napędzane śrubą kulową

Cechy produktu

 
  • Wyjątkowa precyzja z dokładnością powtarzalności do ±0,005 mm.
  • Łatwa i bezpieczna konserwacja jest zapewniona dzięki oddzielnemu smarowaniu śruby kulowej i prowadnic.
  • Kompaktowa konstrukcja siłowników liniowych napędzanych śrubą kulową sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których istotna jest maksymalizacja przestrzeni.
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision

Dostępne wersje

Precision System TH

Bardzo kompaktowy moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 5 µm

AXNP-S

Napędzany śrubą kulową, zabezpieczony siłownik liniowy zaprojektowany z myślą o wysokiej precyzji w aplikacjach pick and place i pozycjonowania.

Precision System TT

Sztywny moduł liniowy o niezwykle wysokiej dokładności pozycjonowania - do 10 µm. Skok o długości do 3 m

Precision System TVS

Sztywny moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 0,02 mm

Precision System TV

Precyzyjny i kompaktowy moduł liniowy zdolny do przenoszenia dużych sił osiowych. Powtarzalność do 10 µm