Nasze marki

Założona w 1975 roku, firma Rollon od ponad 45 lat specjalizuje się
w produkcji i rozwoju systemów ruchu liniowego.
Od 2018 roku Rollon jest częścią The Timken Company, reprezentując jednostkę ruchu liniowego w dziale Industrial Motion firmy Timken. Rozwiązania firmy Rollon są stosowane na całym świecie w automatyce przemysłowej, przemyśle lotniczym, sprzęcie medycznym, transporcie materiałów i innych sektorach, w których wydajność, efektywność i niezawodność produktu mają kluczowe znaczenie.
Dzięki przejęciu przez The Timken Company firm Nadella, Chiavette Unificate, Durbal, Shuton-Ipiranga i Rosa Sistemi, Rollon jest teraz w stanie zaoferować swoim klientom jeszcze bardziej kompleksową gamę produktów – od szyn liniowych, szyn teleskopowych i siłowników po śruby kulowe i końcówki drążków.

Biegłość w inżynierii ciężkiej: Doświadczenie firmy Nadella
Doświadczenie firmy Nadella w dziedzinie inżynierii ruchu liniowego w ciężkich warunkach jest cennym dodatkiem do działu ruchu liniowego Rollon.
Jako światowy lider w projektowaniu i produkcji prowadnic liniowych i rolek gąsienicowych dla wymagających środowisk o dużym obciążeniu, Nadella weszła do czołówki od momentu powstania w 1930 roku. Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu w różnych branżach, w tym marmuru i blachy, maszyn odlewniczych, manipulatorów i automatycznych magazynów, Nadella jest dobrze przygotowana do podejmowania różnorodnych wyzwań inżynieryjnych.
Jej zaangażowanie w indywidualne dostosowywanie, usługi inżynieryjne i zapewnianie wysokiej jakości wsparcia technicznego za pośrednictwem wewnętrznego Centrum Technologicznego bez wątpienia odegra kluczową rolę w ekosystemie Rollon by Timken.



Doskonałość inżynieryjna: Wpływ Shuton Ipiranga na świat producentów obrabiarek
Stając się częścią działu ruchu liniowego Rollon w Grupie Timken, Shuton-Ipiranga wniosła ponad 50 lat cennej historii, jednocześnie wzmacniając nasze zaangażowanie w spełnianie specyficznych potrzeb naszych klientów
Shuton-Ipiranga jest dobrze znana z produkcji precyzyjnych śrub kulowych, z silnym dziedzictwem obejmującym różne branże, w tym obrabiarki i aplikacje automatyki.
To, co wyróżnia Shuton-Ipiranga, to nie tylko rozległa historia, ale także podejście skoncentrowane na kliencie, w połączeniu z koncentracją na badaniach i rozwoju oraz zaangażowaniem w innowacje. To połączenie zapowiada ekscytującą ewolucję w zastosowaniach, w których wymagane jest pozycjonowanie, ładowanie i ogólny ruch liniowy, takich jak obrabiarki, produkcja wtryskowa i zastosowania automatyzacji.


Łączenie świata: Durbal Gmbh i Chiavette Unificate
Durbal i Chiavette Unificate, każda z bogatą historią ponad 70 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji główek przegubowych, łożysk baryłkowych, połączeń i przegubów kątowych/osiowych, stały się częścią Rollon by Timken w 2023 roku.
Obie firmy stosują pionowy proces produkcji i utrzymują podejście zorientowane na klienta, koncentrując się na dostarczaniu dostosowanych i opłacalnych rozwiązań. Zasady te przyczyniły się do ich globalnej obecności w wymagających branżach, w tym maszyn przemysłowych, opakowań, transportu, żywności i napojów, sportów motorowych i energii odnawialnej.
Wspólne wysiłki Durbal i Chiavette Unificate zaowocowały najszerszym portfolio produktów w swojej kategorii, zaspokajając szeroki zakres potrzeb aplikacyjnych na całym świecie, teraz bardziej niż kiedykolwiek.



Cztery dekady pionierskich osiągnięć w najnowocześniejszej technologii ruchu liniowego: Rosa Sistemi
Dzięki ponad czterem dekadom zaangażowanej pracy w dziedzinie szyn pryzmatycznych, rolek, prowadnic kulkowych, stołów liniowych i niestandardowych systemów liniowych, firma Rosa Sistemi osiągnęła niezwykłe kamienie milowe w najnowocześniejszej technologii ruchu liniowego.
Jej wkład w dział ruchu liniowego firmy Rollon jest naprawdę godny uwagi. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oferowane w ich portfolio produktów spełniają specyficzne wymagania wielu wymagających branż, takich jak obrabiarki, lotnictwo, metrologia, medycyna, elektronika, maszyny do złota i okulary.
Sercem sukcesu firmy Rosa Sistemi jest zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i wyprzedzaniu wymagań rynku.