- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
MiniRoller Rail
1
Kompaktowa prowadnica liniowa z rolkami, hartowanymi indukcyjnie i honowanymi bieżniami.
Compact Rail & Compact Rail Plus
2
Samonastawne prowadnice liniowe z rolkami i profilem C wykonane z ciągnionej na zimno stali węglowej, z hartowanymi i szlifowanymi indukcyjnie bieżniami.
O-Rail
1
Modułowe prowadnice liniowe z rolkami. Wszechstronność zapewniająca najwyższą elastyczność konfiguracji.
Prismatic Rail
1
Pryzmatyczne prowadnice z rolkami i indukcyjnie hartowanymi bieżniami w kształcie V.
Speedy Rail
1
Samonośna prowadnica liniowa wykonana z ekstrudowanego aluminium ze stalowymi rolkami pokrytymi powłoką z tworzywa sztucznego.
V-Line
2
Prowadnice liniowe w kształcie litery V z utwardzanymi bieżniami i łożyskami kulkowymi w kształcie litery V zapewniają wysoką wydajność cykliczną nawet przy dużych obciążeniach.
Rolbloc
1
Pryzmatyczne prowadnice liniowe z utwardzanymi bieżniami w połączeniu z wózkami o stalowym korpusie montującymi jedną lub dwie pary łożysk stożkowych.
Base-Line
2
Szyny mogą być zbudowane z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałów, wyposażonych w dwie bieżnie lub jeden stalowy wał z pojedynczą bieżnią, co zapewnia oszczędność miejsca. Są one również dostępne w wersji ze stali nierdzewnej dla zwiększenia trwałości i odporności na korozję.
Heavy Line
2
Prowadnice liniowe pryzmatyczne i gładkie z utwardzanymi bieżniami w połączeniu z łożyskami kulkowymi, igiełkowymi lub stożkowymi do dużych obciążeń, wysokiej dynamiki i zanieczyszczonych środowisk.
MG Rail
1
Profilowane prowadnice rolkowe to precyzyjne komponenty mechaniczne, które zapewniają wysoką nośność i sztywność. Prowadnice te składają się z cylindrycznych rolek jako elementów obrotowych, zapewniając wysoką sztywność i stabilność.
Antifriction Rail
2
Dokładne i stabilne pozycjonowanie dzięki bieżniom pokrytym materiałem zapobiegającym tarciu, zapewniającym wyjątkową sztywność systemu i eliminującym wibracje.
Recirculating Units
2
Prowadnice RK mają korpus z hartowanej stali rdzeniowej, co zapewnia wysoką wytrzymałość i długą żywotność systemu.
Cross Roller Rails
3
Precyzyjne komponenty ruchu liniowego z czterema rzędami cylindrycznych rolek oferują wysoką sztywność i dokładność dla precyzyjnego sterowania ruchem. Komponenty te zostały zaprojektowane z myślą o trwałej pracy przy niskim tarciu, zwiększając wydajność maszyn w takich dziedzinach jak robotyka, obrabiarki, produkcja półprzewodników i sprzęt medyczny.