Solidna i trwała wydajność
Wiele zastosowań w pojazdach użytkowych nie byłoby możliwych bez technologii liniowej: umożliwia ona regulację siedzeń w koparkach i walcach drogowych, ułatwia obsługę noszy i wózków w karetkach pogotowia lub zapewnia strażakom szybki dostęp do ich sprzętu.
W celu opracowania niestandardowych rozwiązań dla wszelkich typów wysoce wyspecjalizowanych pojazdów, wszystkie komponenty mechaniczne muszą być starannie dobrane. Dotyczy to ruchomych części, takich jak teleskopowe przedłużenia szyn i szyny liniowe. Dlatego w pojazdach budowlanych stosuje się szczególnie odporne na zabrudzenia szyny liniowe do regulacji siedzeń, drzwi przesuwnych lub ruchomych paneli sterowania. Niezwykle wytrzymałe przedłużenia teleskopowe gwarantują pracę bez luzów nawet przy maksymalnym obciążeniu.
Technologia liniowa Rollon charakteryzuje się wysoką nośnością, dokładnością i trwałością. Nawet w trudnych warunkach kompaktowe systemy ruchu działają niezawodnie i precyzyjnie, zapewniając mobilność nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
Właściwy partner dla Twojej firmy z branży pojazdów specjalnych

Możliwość dostosowania
Tworzymy funkcjonalne, dopasowane rozwiązania, nawet w ograniczonej przestrzeni i z wysunięciem do 200% długości prowadnicy.

Odporność na trudne warunki środowiskowe
Nie przerażają nas pył, zanieczyszczenia, chemikalia. Wspieramy Cię nawet w najtrudniejszych warunkach.

Wysoka nośność
Nasze produkty zapewniają wydajność i niezawodność, nawet przy dużych obciążeniach.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji związanych z pojazdami specjalnymi.
Zapytaj Rollon![]() Construction Machinery | View Emergency Vehicles | View Special vehicles and facilities | View Special equipment vehicles |

Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
Zapytaj Rollon