Stały przepływ materiału
W sektorze opakowań wydajność jest mierzona w kategoriach produktywności, niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa. Zdolność zasobu do obsługi operacji o dużej objętości i skrócenia czasu produkcji oznacza natychmiastowe oszczędności. Niezawodność wybranych komponentów zapewnia również redukcję kosztów konserwacji i zwiększenie produktywności zakładu.
Rollon zapewnia wydajność w przepływie materiałów i oferuje opłacalne rozwiązania, modułowe systemy automatyzacji i dostosowane do potrzeb wdrożenia. Komponenty liniowe nadają się do wszystkich zastosowań, w których wymagane są dynamiczne procesy, pokonywanie długich odcinków lub szybkie przemieszczanie dużych ładunków Prosto, szybko i tanio.
Systemy portalowe i bramowe, a także kartezjańskie systemy pick-and-place, które odbierają i dokładnie pozycjonują duże siły i momenty, są dla firmy Rollon oczywistością. Nawet w środowiskach z pyłami ściernymi i ciągłym użytkowaniem, systemy liniowe osiągają długą żywotność.
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
Właściwy partner dla Twojej firmy.

Możliwość dostosowania
Każde opakowanie jest inne. Dlatego oferujemy rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Niezawodność
Maszyny pracują niestrudzenie. Nasze rozwiązania zapewniają również produktywność i wydajność w czasie.

Wysoka wydajność
Gwarantujemy powtarzalność i jakość, osiągając wymaganą szybkość i przyspieszenie, nawet w środowiskach o szybkim tempie pracy.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji związanych z opakowaniami.
Zapytaj Rollon![]() Bottle pallettizing line | View Packaging line | View Filling line |
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
Zapytaj Rollon