Szeroki zakres niezawodnych i konfigurowalnych rozwiązań
Przemysł obrabiarkowy stanowi podstawę nowoczesnej produkcji, napędzając tworzenie niezliczonych produktów w różnych sektorach.
Sercem każdej obrabiarki są złożone mechanizmy, obsługujące różne funkcje, operacje i zastosowania. Produkty ruchu liniowego służą jako podstawowe komponenty zapewniające i ułatwiające płynne i precyzyjne operacje.
Rozwiązania ruchu liniowego firmy Rollon gwarantują wysoką precyzję, minimalizując luz i zapewniając stałą kontrolę ruchu; wysoką sztywność i stabilność, aby wytrzymać zmienne obciążenia i siły; oraz ciągłą pracę nawet przy dużej dynamice.
W swoim szerokim portfolio, Rollon dostarcza prowadnice liniowe oparte na łożyskach, rolkach i kulkowych elementach obrotowych, prowadnicach teleskopowych, siłownikach, śrubach kulowych i końcówkach drążków. Bez względu na liczbę zaangażowanych osi, nasi eksperci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie zastosowań, spełniając zapotrzebowanie na wszechstronne rozwiązania liniowe, zdolne do dostosowania się do różnych konfiguracji maszyn i wymagań operacyjnych.
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
Właściwy partner dla przemysłu obrabiarkowego

Niezawodność
Nasze produkty zapewniają długotrwałą wydajność.

Odporne
Nasze rozwiązania zapewniają najlepszą wydajność i maksymalną efektywność nawet w najtrudniejszych warunkach.

Możliwość dostosowania
Opracowujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w oparciu o specyfikacje, które nam dostarczysz i naszą wiedzę specjalistyczną w tym sektorze.
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie
Zapytaj Rollon