Available versions
Zapytaj Rollon
Prowadnice Liniowe

Miniature Mono Rail

Cechy produktu

 
  • Miniaturowa szyna Mono Rail to wysoce precyzyjna miniaturowa szyna wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w kulki recyrkulacyjne.
  • Szyny są dostępne w dwóch wersjach (z szerokim lub standardowym korpusem) i w czterech różnych rozmiarach.
  • Oferowane są w trzech klasach dokładności (N, H, P) i wykonane są ze stali nierdzewnej, zapewniając trwałość i odporność na korozję.
 
  • Dostępne są rozmiary od 7 mm do 15 mm.
 

Dostępne wersje

Miniature Mono Rail

Liniowa prowadnica kulkowa o wysokiej nośności i sztywności