Available versions
Zapytaj Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Stalowy)

Cechy produktu

 
  • Wysoce zaawansowana konstrukcja stalowa zapewnia wysoką sztywność i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń.
 
  • Są one dostępne z różnymi systemami prowadnic: zwykłymi prowadnicami z łożyskami stożkowymi zapewniającymi płynny ruch liniowy lub recyrkulacyjnymi prowadnicami rolkowymi zapewniającymi wysoką sztywność i precyzję.
  • Kompletny asortyment gwarantuje prostą integrację z rozwiązaniami inżynieryjnymi nawet dla największych robotów.
 
  • Dzięki napędowi zębatkowemu można uzyskać potencjalnie nieskończone skoki z łączonymi, samocentrującymi się wkładkami.
Stalowy system osi liniowych
Stalowy system osi liniowych
Stalowy system osi liniowych

Dostępne wersje

Stalowy system osi liniowych

RTUn

Robotic Transfer Unit Non-Covered, ze stalowym korpusem, napędem zębatkowym. Dostępne rozmiary od 20 kg do robotów o największej ładowności.