Najwyższy stopień swobody projektu
„Czasami architekci i projektanci wnętrz muszą przenieść swoje projekty na wyższy poziom. Aby to osiągnąć, konieczne jest pogodzenie funkcjonalności z estetyką i niezawodnością. Liniowe i teleskopowe szyny Rollon zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy stopień swobody i wydajności w projektach wyposażenia sklepów detalicznych, butików luksusowych marek, jachtów, hoteli, muzeów i teatrów.
Szyny liniowe i teleskopowe Rollon mogą być również wykorzystywane w wielu zastosowaniach w branży budowlanej. Ich wysoka wydajność sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do przenoszenia ekstremalnie ciężkich ładunków lub zapewnienia wysokiej jakości ruchu w trudnych warunkach środowiskowych. Szyny liniowe i teleskopowe Rollon są wykorzystywane w wielu zastosowaniach związanych z projektowaniem wnętrz i architekturą/budownictwem.
Unikalność produktów Rollon i zdolność firmy do oferowania rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb sprawiają, że jej produkty są idealne do ambitnych technicznie lub wymagających projektów.”
Nasze produkty są idealnym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji
Właściwy partner dla Twojej firmy z branży budowlanej i meblarskiej
Wysoka wydajność
Zapewniamy najlepszą jakość ruchu dla cichej i płynnej pracy.
Wszechstronność
Nasza gama produktów została zaprojektowana tak, aby dostosować się do każdego środowiska, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, oraz w zależności od zakresu ruchu, przestrzeni lub obciążeń.
Możliwość dostosowania
Nasze bogate doświadczenie w branży pozwala nam dostosowywać i tworzyć nowe produkty, które najlepiej pasują do konkretnego zastosowania.
Certyfikacje
Jakość naszych procesów i rozwiązań jest gwarantowana przez światowe certyfikaty.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aplikacji związanych z budynkami i meblami.
Zapytaj RollonView Fashion and showrooms |
Twoje wyzwanie
Bez względu na to, przed jakim wyzwaniem stoisz, możesz liczyć na nasze wsparcie