Cechy produktu
- Samonastawne prowadnice liniowe z łożyskami kulkowymi.
- Profile ze stali węglowej ciągnione na zimno z bieżniami hartowanymi indukcyjnie i szlifowanymi.
- Szyny o profilu C o różnych kształtach wewnętrznych tworzą systemy samonastawne, które upraszczają montaż i zwiększają trwałość.
- Rozmiary prowadnic są dostępne od 18 mm do 63 mm, z konfiguracjami suwaków od 3 do 6 łożysk.
Dostępne wersje
Compact Rail
Dokładna i wytrzymała rolkowa prowadnica liniowa. Najbardziej odporna prowadnica samonastawna na rynku
Compact Rail Plus
Prowadnica rolkowa o bardzo dużej nośności. Najbardziej odporny układ samonastawny na rynku
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne