Produkty
Wybierz linię produktów

Prowadnice Liniowe
Prowadnice liniowe i łukowe z łożyskami kulkowymi i rolkami, z utwardzanym bieżniami, o dużej nośności, samonastwane i zdolne do pracy w brudnym środowisku.

Prowadnice Teleskopowe
Prowadnice teleskopowe kulkowe z utwardzanym bieżniami, o dużej nośności i niewielkim ugięciu, odporne na wstrząsy i wibracje. Wysuw częściowy, całkowity, lub rozszerzony aż do 200% długości prowadnicy.

Prowadnice łukowe
Łukowe prowadnice wyposażone w łożyska kulkowe lub wałeczkowe, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach wymagających precyzji i wydajności. Wyjątkowa trwałość dzięki hartowanym bieżniom, które zapewniają odporność na zużycie i ograniczają konieczność konserwacji, zapewniając długą żywotność produktu. Dostępne w konfiguracjach o stałym lub zmiennym promieniu.

Moduły Liniowe
Moduły liniowe o różnych konfiguracjach prowadnic liniowych i z różnymi napędami, w zależności od wymaganej precyzji i prędkości dostępne z napędem na pasku zębatym, na śrubie lub za pomocą koła i listwy zębatej. Prowadnice rolkowe lub na kulkowych łożyskach liniowych dla różnych obciążeń i różnych warunków pracy.

Systemy Modułów Liniowych
Systemy modułów liniowych dla automatyki przemysłowej, znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu: od budowy maszyn po precyzyjne systemy montażu, linie pakujące i linie produkcyjne o dużej szybkości. Są rozwinięciem modułów liniowych serii Actuator Line w celu spełniania najwyższych wymagań naszych klientów.

Robot Transfer Units
Pełne spektrum stalowych i aluminiowych osi liniowych do robotów. Możliwość dopasowania do wielu typów ramion robotycznych.

Systemy kołowe
Systemy kołowe są kompletnym, gotowym do użycia rozwiązaniem składającym się z następujących elementów: aluminiowa podstawa, szyny prowadzące i wózki, przekładnia za pomocą skrzyni biegów i paska zębatego, jednostki smarujące i indeksowanie wózka dla precyzyjnej lokalizacji wózka.

XP Xtrem Position
Rodzina wysokowydajnych śrub kulowych XP Xtrem Position została zaprojektowana specjalnie z myślą o technologiach produkcyjnych, ze szczególnym naciskiem na napędy liniowe w zastosowaniach związanych z obrabiarkami. Ta rodzina śrub kulowych stawia na zoptymalizowane wyniki pod względem sztywności, dynamiki i dokładności pozycjonowania.

XL Xtrem Load
Rodzina wysokoobciążonych śrub kulowych XL Xtrem Load została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w ciężkich warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokoobciążonych siłowników m.in. w formowaniu wtryskowym, energetyce, systemach podnoszenia i prasach. Ta rodzina śrub kulowych kładzie silny nacisk na niestandardowe projekty w celu uzyskania zoptymalizowanych wyników w zakresie dużej nośności, dynamiki i wydajności

XT Xtrem Transport
Rodzina wydajnych śrub kulowych XT Xtrem Transport została zaprojektowana specjalnie do zastosowań w automatyce i jest dostępna w wersji precyzyjnej i walcowanej. Ta rodzina śrub kulowych kładzie silny nacisk na integrowalność, wymienność i szybką dostawę śrub kulowych.

Główki przegubowe
Główki przegubowe dostosowane do wysokich wymagań przemysłowych i zaprojektowane do wysokich naprężeń, prędkości i dużych obciążeń. Asortyment obejmuje bezobsługowe, wytrzymałe główki przegubowe z łożyskami kulkowymi lub wałeczkowymi oraz opcje o wysokiej precyzji, idealne nawet do pracy w wysokich temperaturach i wymagających środowiskach.

Łożyska przegubowe
Łożyska przegubowe dostosowane do wysokich wymagań przemysłowych i zaprojektowane do dużych naprężeń, prędkości i dużych obciążeń. Asortyment obejmuje bezobsługowe, wytrzymałe łożyska przegubowe z łożyskami kulkowymi lub wałeczkowymi oraz opcje o wysokiej precyzji, idealne nawet do pracy w wysokich temperaturach i wymagających środowiskach.

Łożyska
Łożyska są precyzyjnymi komponentami z cylindrycznymi rolkami, szczególnie odpowiednimi do zastosowań o dużym obciążeniu promieniowym i ograniczonej przestrzeni. Łożyska są dostępne w różnych konstrukcjach i wersjach, aby spełnić wszystkie wymagania aplikacji.
Kim jesteśmy
Nasze marki

Branże, które obsługujemy
NASZA ROZLEGŁA WIEDZA BRANŻOWA DLA SZEROKIEGO ZAKRESU SEKTORÓW.
Dlaczego warto
wybrać Rollon?

Inżynieria i wymiarowanie

Szeroki zakres rozwiązań

Dostosowanie produktu

Indywidualne Wsparcie

Produkcja zintegrowana pionowo