Uw Uitdaging

Medische beeldvorming, Rollon rails voor veilige en nauwkeurige toepassingen

Verslag

Lineaire rails van Rollon bieden een soepele, stille beweging van bedden in medische beeldvormingstoepassingen en hulpbewegingsassen. Nauwkeurige bewegingen, comfort voor de patiënt en het hanteren van zware gewichten zijn de pluspunten van lineaire bewegingsoplossingen.

 

Lineaire geleiders in de medische sector

Medische beeldvormingssystemen bevatten zoveel hightech elektronische elementen dat het maar al te gemakkelijk is om de mechanische componenten, die bijdragen aan het succes of falen van deze systemen in het werk, over het hoofd te zien. Overweeg bijvoorbeeld lineaire rails. Ze zijn te vinden op een verscheidenheid aan beeldvormingssystemen, van traditionele röntgenapparaten tot geavanceerde systemen zoals magnetische resonantiebeeldvorming (MRI), computertomografie (CT) en positronemissietomografie (PET).
Doorgaans worden rails gebruikt voor het verplaatsen en ondersteunen van gemotoriseerde bedden, die patiënten onder de scanelementen van het systeem positioneren, hoewel ze soms ook worden gebruikt voor hulpbewegingsassen.

Het bedienen van een gemotoriseerd bed is een schijnbaar eenvoudige taak, maar het is ook cruciaal. Als deze lineaire rails niet werken, kunnen ze zelfs het meest geavanceerde beeldvormingssysteem buiten werking stellen. Storingen in deze medische beeldvormingstoepassingen treden meestal op wanneer de rails niet sterk genoeg zijn om de zware lasten aan te kunnen, hetgeen gepaard gaat met bewegende bedden van patiënten. Bij deze belastingen, die doorgaans meer dan 1.300 kg bedragen, kunnen de in de rails gemonteerde rolelementen gemakkelijk verkeerd uitgelijnd raken en voortijdig verslijten.

Er is echter een ander aspect, dat vaak onderschat wordt, dat het succes van medische beeldvormingstoepassingen bepaalt; lagers moeten stil en soepel lopen, niet alleen voor de beeldkwaliteit, maar ook om een goed comfort voor de patiënt te garanderen. Onderzoek heeft aangetoond dat mechanisch geluid een negatieve invloed heeft op patiënten, hun angstniveau verhoogt en in extreme gevallen mogelijk paniekaanvallen veroorzaakt. Ook hier kan een verkeerde uitlijning een rol spelen, waardoor de lagers luidruchtig worden en hun rolvermogen verminderen.

medische beeldvorming rollon rails

Compact Rail lineaire geleiders: stil en betrouwbaar
Rollon Corp. heeft in de loop der jaren een verscheidenheid aan verschillende lineaire rails met rollagers ontwikkeld die helpen bij het oplossen van lineaire bewegingsproblemen die medische beeldvormingsmachines kunnen treffen.
• Compact Rail
Bij de Compact Rail beweegt de geleider op grote kogellagers in profielrails. Deze opstelling biedt drie belangrijke voordelen in medische beeldvormingstoepassingen.
1. Kogellagers, die groter zijn dan in andere opstellingen, creëren een efficiënt en duurzaam systeem. De grootste Compact Rail-rails zijn minder dan 6,35 inch hoog en kunnen een maximale belasting van 1.540 pond dragen, meer dan genoeg voor een gemotoriseerd bed van ongeveer 230 pond.

2. De Compact Rail is een rail die gemakkelijk een verkeerde uitlijning wat betreft parallelliteit en coplanariteit kan opvangen. De railprofielen zijn speciaal ontworpen om axiale vrijheid van de lagers in de banen mogelijk te maken.

Bij het maken van beeldvormingsmachines vereenvoudigt deze mogelijkheid om uitlijnfouten te beheersen de voorbereiding van montagevlakken en de installatie van rails aanzienlijk. Gedurende de hele levensduur van de machine helpt de tolerantie voor verkeerde uitlijning de lagerslijtage te verminderen.

Ten slotte zijn de lagers die op Compact Rails zijn gemonteerd stil in vergelijking met systemen die afhankelijk zijn van recirculerende kogellagers. In tests, die door Rollon uitgevoerd werden, genereerden Compact Rail-geleiders met grondrails minder dan 70 db geluid bij het rijden met 2 m/sec met een belasting van 4.000 N. Een vergelijkbaar recirculerend kogellager dat onder dezelfde omstandigheden werkte, genereerde 86 db.

medische beeldvorming rollon rails

Telescopische geleiders voor toepassingen met volledige extensie

Telescopische rails van Rollon, met gedeeltelijke en volledige verlenging en extreem lage doorbuiging, hebben een robuust ontwerp en kogelkooibeweging. De grootste telescopische rails bieden slagen van meer dan 1,98 meter in één richting, of 3,96 meter in modellen met verlengingen aan beide uiteinden verbonden door een vast tussenelement. Deze rails zijn gemaakt van gehard of koudgewalst staal en zijn bestand tegen zware belastingen, zelfs in vrijdragende opstellingen met zeer weinig buiging.

Om een voorbeeld te geven van een telescopische rail die vaak wordt gebruikt in medische beeldvormingstoepassingen, kan de ASN63-1970-rail van Rollon een belasting van meer dan 4.500 kg dragen met een verwaarloosbare doorbuiging, ook wanneer deze met 50% van de totale lengte tot de volledige slag van 1 meter wordt uitgeschoven. Het gecombineerde gebruik van twee van deze gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails verdubbelt het laadvermogen tot 9.000 kg.

Volledig uittrekbare telescopische rails zijn een optie die nog grotere verlengingen mogelijk maakt. Zo heeft de DMS63-2210 baan van Rollon een vaste lengte van 220 centimeter en een totale slag van 226. Wanneer ze volledig zijn uitgeschoven, kan een paar van deze telescopische rails een belasting van 900 pond dragen met een maximale doorbuiging van 1,3 inch.
Telescopische rails worden meestal gebruikt in toepassingen die onopvallende, eenvoudige en voordelige ondersteuning vereisen voor bedden met vrijdragende opstellingen of behandeltafels.

medische beeldvorming rollon rails

Registreer u en download de productcatalogus voor meer informatie

Vraag het aan Rollon

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.