Bereik je bestemming sneller met Rollon
De Rollon-bedrijvengroep verenigt de gevestigde merken Rollon, Nadella, Shuton-Ipiranga, Durbal, Chiavette Unificate en Rosa Sistemi onder één dak en biedt unieke expertise in systeemoplossingen voor spoorwegtechnologie. Op basis van zijn uitgebreide productportfolio en internationale toepassingservaring realiseert de totaalleverancier lineaire bewegingsoplossingen voor alle spoorwegtoepassingen.
In de transport- en spoorwegsector staan de efficiëntie van het vervoer en de veiligheid van de passagiers voorop. Spoor, metro of tram: Alle geïnstalleerde onderdelen en componenten moeten ontworpen zijn voor maximale betrouwbaarheid. Maar niet alleen de toepassingen in en op de trein vereisen de hoogste normen. Ook gebieden zoals infrastructuur, onderhoud, reiniging en veiligheidstechnologie vereisen de grootst mogelijke veiligheid, langdurige en onderhoudsarme werking en lage bedrijfskosten. Er moet rekening worden gehouden met factoren zoals corrosieve stoffen, constante trillingen, klimaatinvloeden en dagelijkse slijtage.
Rollon heeft tientallen jaren ervaring in de spoorwegsector en kent de hoge vereisten van de sector door en door. In nauwe samenwerking met de klant realiseert het bedrijf economische, flexibele en veilige oplossingen die honderd procent voldoen aan de individuele prestatie- en onderhoudsspecificaties – van standaardsystemen tot volledig op maat gemaakte assemblages.
Breed dienstenpakket voor spoorwegtechnologie
Het productassortiment is een van de meest uitgebreide op de markt en varieert van lineaire geleidingen, gebogen geleidingen en telescopische rails via lineaire assen en meerassige systemen tot kogelomloopspindelaandrijvingen en stangkoppen. Hierdoor kan Rollon lineaire bewegingsoplossingen realiseren voor alle spoorwegtoepassingen. Of het nu gaat om treinonderdelen, aandrijftechnologie, onderhoud, infrastructuur, wissels of seintechnologie: Overal waar iets verplaatst of aangepast moet worden, zijn de veilige, duurzame en compacte oplossingen van Rollon gewild.
De componenten en onderdelen worden gekenmerkt door maximale prestaties, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en onderhoudsgemak en combineren optimaal efficiëntie, comfort en zuinigheid. Met zijn modulaire assortiment biedt Rollon maximale flexibiliteit en dekt het alle markteisen en toepassingen in de spoorwegtechnologie.
Oplossingsspecialist met jarenlange ervaring in de sector
“Het spoor is een belangrijke bouwsteen voor een succesvolle mobiliteitstransitie wereldwijd. Als jarenlange spoorwegpartner en wereldwijde leverancier hebben we internationale toepassingservaring, een uitgebreid productportfolio en een hoog niveau van oplossingsexpertise in spoorwegtechnologie en ondersteunen we de branche met innovatieve lineaire aandrijftechnologie, geïntegreerde totaalpakketten en op maat gemaakte concepten. Wat de klant ook nodig heeft: Wij hebben een oplossing”, zegt Jörg Lillpopp, die de expertise van Rollon op het gebied van spoorwegtechnologie samenvat.