Nieuws en Evenementen

Rollon CLT: Nieuw lineair geleidingssysteem met maximale modulariteit

Innovatie | 21 mei 2024

Lineaire technologie voor rechte en gebogen toepassingen

 

Het nieuwe CLT lineaire geleidingssysteem van Rollon wordt gekenmerkt door maximale modulariteit, belastbaarheid en betrouwbaarheid en is een ideale oplossing voor de efficiënte, flexibele automatisering van verpakkingsprocessen. Het bevat zowel gebogen als rechte geleiders en biedt maximale ontwerpvrijheid in de constructie.

 

Rollon biedt een van de meest uitgebreide assortimenten van lineaire technologie ter wereld. Met het nieuwe lineair geleidingssysteem CLT van het merk Nadella breidt de specialist voor lineaire bewegingssystemen zijn productportfolio verder uit en verruimt zijn aanbod op het gebied van circulaire toepassingen. Dit omvat de Rollon Curviline en de Nadella Multi-Motion en heeft nu, met CLT, een nieuwe toevoeging die nieuwe standaarden stelt op het gebied van modulariteit.

 

Maximale prestaties en aanpassing op maat

Het CLT-systeem is ontwikkeld voor maximale projectvrijheid en bestaat uit gebogen en rechte geleiders. Door de verschillende lineaire eenheden en loopwagens te combineren, kunnen ovale, rechthoekige en vierkante oplossingen snel en eenvoudig worden gerealiseerd. De geslepen loopvlakken minimaliseren wrijving en zorgen voor soepele en stille bewegingen. Ze werden ook onderworpen aan een warmtebehandeling door nitreren. Dit proces garandeert een hoge hardheid (60 HRC) en dus een lange levensduur zonder slijtage en een goede corrosiebestendigheid.

 

“CLT is het resultaat van de gecombineerde expertise van Nadella en Rollon”, legt Andrea Tosi, Chief Technology Officer bij Rollon, uit. “Het systeem combineert de flexibiliteit en hoge mate van maatwerk van Curviline – Rollon’s gebogen geleider met kogelgelagerde rollen – met de hoge belastbaarheid en precisie van Multi-Motion – Nadella’s gebogen geleider met geharde en geslepen profielen.”

 

Grote keuze aan radii, lengtes en smeringsopties

De gebogen geleiders zijn gemaakt van genitreerd koolstofstaal en zijn verkrijgbaar in twee radii: 165 mm en 302,5 mm – in zowel 90° als 180° secties. De rechte geleidingen zijn gemaakt van genitreerd, koudgetrokken staal en zijn verkrijgbaar in lengtes van 250 mm, 500 mm, 750 mm, 1.000 mm, 1.500 mm en 2.000 mm. De aluminium loopwagens hebben vier vaste rollen, die vooraf geconfigureerd zijn volgens de gebruikte radius, en dubbelrijige kogellagers voor een hoge axiale en radiale belastbaarheid. Alle wielen zijn voorzien van een spatwaterdichte kunststofafdichting (2RS) en zijn levenslang gesmeerd. Als optie kunnen de loopwagens worden uitgerust met speciale, langzaam werkende afstrijkers (viltkussentjes). Deze staan in voortdurend contact met de loopbanen en zorgen voor een perfecte smering. Als alternatief kan een automatisch smeersysteem worden geïntegreerd dat het smeermiddel via een automatische pomp rechtstreeks in de loopbanen verdeelt, waardoor zelfs bij hoge dynamica en snelheden weinig onderhoud nodig is.

 

Betrouwbare oplossing voor vuile omgevingen

De geleiders van het CLT-systeem maken hoge snelheden en acceleraties mogelijk en zijn ideaal voor gebruik in vuile omgevingen dankzij de nitrering en optionele afstrijkers. CLT wordt gebruikt in verschillende industrieën. De automatisering van verpakkingsprocessen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, in de medische technologie en in de cosmeticasector, profiteert in het bijzonder van de voordelen van het nieuwe lineaire geleidingssysteem.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.