Nieuws en Evenementen

Nieuw H-Bot-portaalsysteem: Compact, veelzijdig, dynamisch

Innovatie | 29 juli 2024

Cartesische robot voor lasten tot 10 kg

 

Maximale efficiëntie met beperkte installatieruimte? Geen probleem met de nieuwe H-Bot van Rollon. De cartesische robot biedt een hoge mate van precisie en dynamiek en bestrijkt een groot werkgebied ondanks het uitzonderlijk compacte ontwerp. Een ideale oplossing voor het hanteren van lasten tot 10 kg.

 

Het nieuwe H-Bot-systeem is speciaal door Rollon ontwikkeld voor toepassingen die precisie en betrouwbaarheid in kleine ruimtes vereisen. Het wordt gekenmerkt door een innovatief ontwerp met een enkel bandconcept en een dubbele motor op de X-as en zorgt voor gecoördineerde en nauwkeurige bewegingen in een heel compact ontwerp. “Met de lancering van de H-Bot blijft Rollon innoveren op het gebied van lineaire bewegingen en oplossingen bieden die efficiëntie, precisie en flexibiliteit combineren”, zegt Andrea Tosi, Chief Technology Officer bij Rollon. “De H-Bot is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van sectoren die tegelijkertijd een hoge dynamiek en extreme precisie in beweging vereisen.”

 

Een lichtgewicht, compacte en efficiënte oplossing

De cartesische robot bestaat uit twee X-assen en een Y-as met aluminium profielen. De aandrijving wordt verzorgd door twee vaste motoren op de X-as met een enkele riem die wordt aangedreven door poelies en eenvoudig te spannen is. Door af te zien van een motor op de Y-as zijn de bewegende massa’s aanzienlijk gereduceerd, wat trillingen minimaliseert en een hoge dynamiek mogelijk maakt. Een aandrijfas tussen de twee X-assen is niet nodig.

 

De lineaire assen met tandriemaandrijving en kogelomloopgeleidingen bereiken een maximale slag van 2500 mm op de X-as en 1500 mm op de Y-as. Snelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s² met een herhalingsnauwkeurigheid van ±0,1 mm zijn mogelijk in beide asrichtingen. Smering kan automatisch plaatsvinden via een optioneel smeersysteem of handmatig via smeernippels.

 

Snelle montage

De assemblage is horizontaal en maakt de integratie van de Z-as mogelijk. De motoren kunnen worden gemonteerd aan de voor- of achterkant van de koppen, aan de bovenkant of aan de onderkant. Dit maakt het mogelijk om de benodigde ruimte te optimaliseren en aan te passen aan verschillende toepassingsvereisten. Diverse standaardaccessoires zoals stelvoeten, montagesysteem, sensoren voor nulstelling, axiale interfacekits voor drie tandwielkasten, een automatisch smeersysteem en een kabelketting voor de Z-as zijn bij de levering inbegrepen.

 

Portaalsysteem met extreme veelzijdigheid

De H-Bot is verkrijgbaar in maat 06 (profieldoorsnede: 64 mm) en is bijzonder geschikt voor het hanteren van lasten tot 10 kg – bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, laboratoriumautomatisering, 3D-printen en bij assemblage-, sorteer- en transferprocessen. Dankzij de veelzijdige configuratie en hoge prestaties past de cartesische robot zich perfect aan verschillende werkomgevingen aan en biedt een complete en geavanceerde oplossing voor moderne lineaire bewegingseisen.

 

Overigens: De naam H-Bot is een combinatie van de ‘H’ van H-Portal en ‘BOT’ van Robot.

Inschrijven

Word lid van de Rollon World en ontvang onze maandelijkse update in uw inbox

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.