Kenmerken
- Compacte telescopische rails samengesteld uit twee elementen voor hoge stijfheid en verlengingen van 50% tot 70% van de raillengte.
- Verkrijgbaar met geharde loopbanen, lange levensduur en zware toepassingen.
- Roestvrijstalen oplossingen beschikbaar voor maximale corrosiebestendigheid.
- Volledige reeks accessoires beschikbaar zoals vergrendelings- en dempingssystemen.
Beschikbare versies
ASN
De meest stijve en compacte kogelomloopspindel met gedeeltelijke extensie op de markt
HTT
Zeer stijve, kostenbesparende, kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires.
HTT-X
Zeer stijve kogelglijder met gedeeltelijke extensie. Talrijke optionele accessoires.
- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines