Kenmerken
- Het gebruik van gebogen stalen profielen maakt X-Rail tot een efficiënte kostenbesparende oplossing.
- X-Rail-geleiders zijn verkrijgbaar met Rollon NOX-hardingsproces.
- X-Rail geleiders zijn verkrijgbaar in RVS uitvoering: geleiders 1.4404 (AISI 316L), rollern 1.4110 (AISI 440).
- Door de combinatie van T- en U-rails is het eenvoudig om een zelfrichtende oplossing te krijgen.
Beschikbare versies
X-Rail Stainless steel
Zelfrichtende "kostenbesparende" rolgeleider in roestvrijstalen uitvoering
X-Rail Rollon-Nox
Zelfrichtende "kostenbesparende" rolgeleider gehard door Nox gepatenteerd proces
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch