Kenmerken
- De Prismatic Rail is een hoogwaardige lineaire geleider ontworpen voor toepassingen die lange slagen, zware belastingen en hoge snelheden vereisen.
- De prestaties blijven constant, zelfs in omgevingen die blootstaan aan stof, vuil en andere verontreinigingen, met draagvermogens tot 12.000 kg per schuif.
- De lineaire geleider kan een hoge dynamiek bereiken, met snelheden tot 7 m/s en versnellingen tot 20 m/s².
Beschikbare versies
Prismatic Rail
Lineaire rolgeleider voor toepassingen met lange slag, hoge belasting en hoge snelheid
- Alle
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek