Kenmerken
- De FXRG geleider heeft een vorm met drie loopbanen die onder een hoek van 90° zijn geplaatst.
- De NOX-behandeling zorgt voor geharde oppervlakken en corrosiebescherming in een zwarte afwerking.
- De O-rail is geschikt voor uitlijnfouten tot ±1 mm axiaal en 5° rotationeel.
- Eenvoudige installatie met enkele of meerdere parallelle geleiders biedt veelzijdige combinatiemogelijkheden voor meer flexibiliteit.
Beschikbare versies
O-Rail
Zelfrichtende lineaire rolgeleider voor soepele en stille beweging
- Alle
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs