Kenmerken
- Het Mono Rail-systeem biedt een uitstekende positioneringsnauwkeurigheid en stijfheid, waardoor het ideaal is voor toepassingen die de hoogste mate van precisie vereisen.
- Hoge belastbaarheid biedt uitzonderlijke weerstand tegen zware belastingen en momenten in alle richtingen.
- Soepele werking: Uitgerust met vier rijen recirculatiekogels zorgt het voor een soepele en wrijvingsloze lineaire beweging, wat de prestaties verbetert en slijtage vermindert.
- Maten zijn verkrijgbaar van 15 mm tot 55 mm.
Beschikbare versies
Mono Rail
Recirculerende kogellagers lineaire geleider met hoog laadvermogen en stijfheid
- Alle
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek