Kenmerken
- Meerassige systemen verkrijgbaar in diverse configuraties om te voldoen aan verschillende toepassingsbehoeften, inclusief portaalsystemen.
- Hoge snelheid en versnelling ondersteunen dynamische pick-and-place-bewerkingen.
- Er zijn meerdere aandrijfsystemen beschikbaar, waaronder riem, tandheugel en rondsel en kogelomloopspindel, voor extra veelzijdigheid.
- Volledig uitgerust met componenten zoals energiekettingen, veiligheidssystemen en smering voor betere prestaties.
Beschikbare versies
2XYZ ESMART+RSMART +SSMART
3D portaal met lichtgewicht Z-as voor nuttige last tot 60(*) kg. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 8 m/s²
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
Populairste 3D portaal voor ladingen tot 150(*) kg. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s².
..
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
3D portaal met precieze beweging en hoge axiale belastbaarheid op Z-as. Draaglasten tot 50(*) kg. Snelheid/acceleratie tot 3 m/s en 10 m/s² op X-Y as.
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
Corrosiebestendig 3D portaal voor nuttige ladingen tot 100(*) kg voor vochtige omgeving. Snelheid/versnelling tot 3 m/s en 10 m/s².
2XYZ PAR+PAS+PAS
Stijf en nauwkeurig 3D portaal voor ladingen tot 350(*) kg met onbeperkte X-as slag. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
2XYZ PAR+PAR+PAS
Robuust 3D portaal voor payloads tot 300(*) kg met onbeperkte X-as slag. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
- Alle
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen