Kenmerken
- De motoren kunnen gemonteerd worden op de voorkoppen van de cartesiaanse robot H-Bot of op de achterkoppen, boven of onder, om het vloeroppervlak te optimaliseren.
- Het compacte ontwerp van de H-Bot cartesiaanse robot en de beschikbare slagen zorgen voor een gecoördineerde en nauwkeurige beweging die een groot werkgebied bestrijkt.
- H-Bot biedt een hoge versnelling – 50 m/s2 – in beide straalrichtingen.
Beschikbare versies
H-Bot
De H-Bot cartesiaanse robot is een compacte, lichte en veelzijdige oplossing voor alle toepassingen die compactheid en een hoge dynamiek vereisen.
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen