Kenmerken
- Hoge belastbaarheid, ondersteunt ladingen van 10 tot 2.000 kg.
- Verkrijgbaar met verschillende geleidingssystemen, zoals recirculatiekogelgeleiders en rollagers voor verschillende soorten omgevingen.
- Flexibele configuraties: tandheugel en rondsel actuators kunnen gecombineerd worden om verschillende Y/Z portaalconfiguraties te verkrijgen.
- Er is een telescopische oplossing beschikbaar, met synchronisatie van de elementen via een riem.
Beschikbare versies
Tecline PAS
Nauwkeurige zelfdragende as voor slagen van 3 tot 50 m. Nuttige lading van 200 tot 1000 Kg
Speedy Rail SAR
Zelfdragende as met polyamide-gecoate rolgeleider.
TLS System
Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte tussen machine en plafond.
- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines