Kenmerken
- De rails kunnen worden uitgevoerd met een aluminium behuizing en twee stalen assen, met twee loopbanen of één stalen as met één loopbaan voor een ruimtebesparend ontwerp. Ze zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal voor meer duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
- De geleiders zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium en hebben stalen geleiderollen met een gotisch boogprofiel, uitgerust met kogellagers voor lichte tot middelzware belastingen.
- Deze geleiderollen worden geleverd met zelfborgende sluitringen en een zeskantmoer voor installatie. Ze zijn ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Het smeertoestel wordt geleverd met een vilt dat al gesmeerd is, met een smeermiddel op basis van minerale olie.
Beschikbare versies
DC
Lineaire geleidingen bestaande uit een aluminium behuizing en twee stalen assen, met twee loopbanen.
FWS
Lineaire geleidingen bestaande uit een aluminium behuizing en twee stalen assen, met twee loopbanen.
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen