Kenmerken
- De Miniature Mono Rail is een zeer nauwkeurige miniatuurrail van roestvrij staal met recirculatiekogels.
- De rails is verkrijgbaar in twee versies (brede of standaard body) en in vier verschillende maten.
- Ze worden aangeboden in drie precisieklassen (N, H, P) en zijn gemaakt van roestvrij staal, wat duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert.
- Maten zijn verkrijgbaar van 7 mm tot 15 mm.
Beschikbare versies
Miniature Mono Rail
Miniatuur kogel lineaire geleider met hoge belastbaarheid en stijfheid.
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen