Kenmerken
- Zeer aanpasbaar, waardoor diverse circuitconfiguraties met verschillende radii en rechte secties mogelijk zijn.
- Ontworpen voor betrouwbaarheid in vuile omgevingen, met optionele afstrijkers voor schone loopbanen.
- De nitrerende warmtebehandeling zorgt voor een hoge hardheid en corrosiebestendigheid, waardoor minder onderhoud nodig is.
- Kan hoge snelheden en hoge acceleratiegradiënten aan, waardoor het geschikt is voor dynamische toepassingen.
Beschikbare versies
CLT - Circuit R165
Configuratie gecombineert met glijders, rechte rails en gebogen rails met een radius van 165 mm.
CLT - Circuit R302,5
Configuratie gecombineert met glijders, rechte rails en gebogen rails met een radius van 302,5 mm.
- Alle
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs