Kenmerken
- Actuatoren hebben een herhaalnauwkeurigheid van ±0,005 mm.
- Eenvoudig en veilig onderhoud dankzij de afzonderlijke smering voor de kogelomloopspil en de geleidingen.
- Het compacte ontwerp van lineaire actuators met kogelomloopspindel maakt ze tot de ideale oplossing voor toepassingen waar maximale ruimte nodig is.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Beschikbare versies
Precision System TH
Zeer compacte lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 5 µm
Precision System TV
Compacte en nauwkeurige lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 10 µm
Precision System TVS
Stijve lineaire eenheid voor hoge axiale krachtopname. Herhaalbaarheid tot 0.02 µm
AXNP-S
Beschermde lineaire actuator met kogelschroef, ontworpen voor hoge precisie in pick-and-place- en positioneringstoepassingen.
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch