Kenmerken
- Lineaire actuators ontworpen voor industrieën die een hoge dynamiek en betrouwbaarheid vereisen, geschikt voor zowel cleanrooms als veeleisende omgevingen, met opties voor onderhoud of onderhoudsvrije werking.
- Dit brede assortiment is geschikt voor hoogdynamische toepassingen, met snelheden tot 5 m/s en versnellingen tot 50 m/s², en garandeert snelle en dynamische bewegingen.
- Verticale actuators met een vaste slede en een beweegbaar profiel of met een Omega-bandsysteem maken deel uit van het assortiment.
- Er zijn verschillende geleidingssystemen beschikbaar voor lineaire actuators, waaronder rollagers en lineaire kogelgeleidingen met recirculatie.
- Telescopische actuatoren zijn de ideale oplossing voor ruimtebesparende toepassingen in compacte omgevingen.
Beschikbare versies
E-Smart System
Compacte lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. Meest verkochte serie vanwege de implementatiesnelheid
R-Smart System
Lineaire actuator met een vereenvoudigd ontwerp. Meest verkochte series vanwege de implementatiesnelheid
S-Smart System
Vertical linear actuator with omega system or movable profile and a fixed carriage/motor.
Plus System ELM CR
Meest beschermde, compacte lineaire actuator van de ROLLON reeks voor vochtige omgeving
Plus System ROBOT CR
Stijve en zelfdragende "anti-corrosie" lineaire eenheid
Clean Room ONE
Compacte lineaire eenheid ontworpen voor cleanroomtoepassingen
Speedy Rail SAB
Zelfdragende as met polyamide-gecoate rollen. Snelheid tot 15 m/s
ECO Series
Compacte lineaire eenheid voor vuile omgeving. Slag tot 12 m
TLS System
Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte tussen machine en plafond.
Uniline A
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 7 m/s en 15 m/s².
Uniline C
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 5 m/s en 15 m/s²
Uniline E
Kostenbesparende lineaire actuator met snelheid en versnelling tot 5 m/s en 15 m/s²
Uniline ED
"Cost effective" linear actuator with speed and acceleration up to 5 m/s and 15 m/s².
Modline MCH
Lineaire eenheid voor middelzware belastingtoepassing. Slag tot 11 m
Modline TCS
Lineaire eenheid voor middelgrote en zware belastingen. Beroerte tot 11 m
Modline ZCH
Stijve lineaire eenheid met een beweegbaar profiel en een vaste loopwagen/motor
CLS
Lineaire as met riem ingesloten en geleid door het structuurprofiel.
- Alle
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek