Als het gaat om het kiezen van een lineaire rail voor toepassingen met gemiddelde precisie, kiezen veel ontwerpers automatisch voor een geprofileerde rail. Daarbij sluiten ze echter automatisch bepaalde soorten lineaire rails uit die veel beter geschikt zouden kunnen zijn – om nog maar te zwijgen van minder duur – dan de beproefde rails die gewoonlijk worden gekozen en gebruikt.
Toepassingsgebieden
Toepassingen met gemiddelde precisie vereisten over het algemeen rails met een precisie in positionering tussen 200 micron en 2 millimeter. Dit type specificatie komt veel voor in de logistiek of in geautomatiseerde productiesystemen en installaties, zoals pick-and-place machines, portaalrobots en verpakkingsmachines.
Ook werktuigmachines zijn uitgerust met deelladers, gereedschapswisselinrichtingen en deuren die niet de nauwkeurigheid vragen die vereist is voor de rails die de assen ondersteunen die worden gebruikt in de context van enkele verwerking.

De factoren waarmee rekening moet worden gehouden in de ontwerpfase
Daarom kan het gebruik van rails die zijn ontworpen voor toepassingen met gemiddelde precisie in plaats van gespecialiseerde geprofileerde rails een winnende keuze blijken te zijn. U hoeft alleen rekening te houden met een reeks aspecten die een rol spelen bij het ontwerpen van de nieuwe toepassing om te begrijpen met hoeveel factoren rekening moet worden gehouden en wat deze zijn. Bijvoorbeeld:
• Wat zijn de kosten van handelingen om de structuur aan te passen of opnieuw te bewerken om onnauwkeurigheden in de constructie en verkeerde uitlijning te beheersen? Beiden zijn factoren die volledig vermeden dienen te worden bij het gebruik van uiterst nauwkeurige rails.
• Hoeveel tijd ben ik bereid aan montage te besteden?
• Hoeveel gaat slijtage aan de rail uiteindelijk kosten?
• Welke en hoeveel functionele storingen ben ik bereid te accepteren door te kiezen voor uiterst precieze, stijve rails?
“Verborgen kosten” vermijden
Als ze niet goed worden beheerd door de verkeerde rail te kiezen, vergroten al deze factoren de marktintroductietijd en het ontstaan van wat gewoonlijk “verborgen kosten” worden genoemd, die een aanzienlijke impact hebben op de “totale gebruikskosten” van een lineaire beweging sollicitatie.