The Essential
- Een compleet assortiment garandeert een eenvoudige integratie voor elk type robot, met een gewicht tot 1500 Kg.
- De hoogontwikkelde combinatie van stalen componenten en geëxtrudeerde aluminium profielen zorgt voor een hoge stijfheid met een laag gewicht
- Zo werkt de Robot Transfer Unit soepel, zelfs bij montage aan de muur of het plafond
- De door tandheugel en rondsel aangedreven maten kunnen potentieel oneindig veel slagen bereiken met koppelbare, zelfcentrerende inzetstukken.
Beschikbare versies
RTU – Open Belt
Robot transferunit met aluminium behuizing en riemaandrijving voor lasten tot 20 kg
RTU – Sealed Belt
Robot transferunit met aluminium behuizing en riemaandrijving voor ladingen tot 20 kg, aangepast aan vuile omgevingen
RTU - Rack & Pinion
Robotic Transfer Unit met aluminium behuizing, tandheugel en rondselaandrijving voor robots tot 1500 kg
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen